DATA SHEET
DAC82002 16 ビット、低グリッチ、デュアル・チャネル電圧出力、バッファなし DAC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 16 ビット性能:1LSB の DNL と 2LSB の INL
- 低グリッチ・エネルギー:0.5nV-s
- 高速セトリング:1μs
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 広い基準電圧範囲:2.0V~VDD
- 低い消費電力:1 チャネルあたり 250μA (5.0V 時)
- 最大 50MHz の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- リセット時にゼロ・スケールまたは中間スケールを出力
- 1.62V の VIH (VDD = 5.5V の場合)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- パッケージ:小型の 10 ピン WSON