JAJSO65A August 2022 – December 2022 DAC82002
PRODUCTION DATA
16 ビット DAC82002 は、バッファなしの電圧出力を備えた高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。
DAC82002 は 3.3V および 5V 電源で動作し、1LSB の DNL、2LSB の INL という直線性を提供します。高精度で、かつパッケージが小型であるため、本デバイスはゲインおよびオフセット較正、電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。RSTSEL ピンのステータスに基づいてゼロ・スケールまたは中間スケールで DAC 出力が確実に起動し、かつ有効なコードが本デバイスに書き込まれるまでそのスケールに確実に維持されるように、DAC82002 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。RESET ピンが Low にプルダウンされた後、すべての内部レジスタは非同期的にリセットされます。
DAC82002 は、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使用しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC82002 | DRX (WSON、10) | 2.50mm × 2.50mm |