DAC7750 および DAC8750 (DACx750) は、低コスト、高精度の完全統合型 12 ビットおよび 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20 mA、または 0 mA~24mA の範囲の電流出力としてプログラムできます。DACx750 は、SPI フレームの CRC エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ、断線検出、コンプライアンス電圧、サーマル・アラームなどの信頼性機能を備えています。さらに、内部の高精度抵抗にアクセスすることにより、出力電流を監視できます。
これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT はディセーブルで Hi-Z 状態) になるように設計されています。CLR ピンは、出力が有効な場合に、電流出力を範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART® 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、10V ~ 36V の電源電圧で動作します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DACx750 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |
Changes from Revision C (January 2018) to Revision D (December 2021)
PRODUCT | RESOLUTION | TUE (FSR) | DIFFERENTIAL NONLINEARITY (LSB) |
---|---|---|---|
DAC8750 | 16 | 0.2% | ±1 |
DAC7750 | 12 | 0.2% | ±1 |