JAJS261B July 2007 – January 2018 DAC8881
PRODUCTION DATA.
DAC8881は16ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、低消費電力の動作と柔軟なSPIシリアル・インターフェイスを実現します。また、16ビットの単調性、非常に優れた線形性、短いセトリング時間の特長があります。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングを実現できます。
デバイスは、標準のSPIシリアル・インターフェイスをサポートし、最高50MHzの入力データ・クロック周波数で動作できます。DAC8881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路もデバイスに組み込まれており、DAC出力電圧が電源オン時にゼロスケールと中間スケールのどちらかになり、有効な書き込みコマンドが実行されるまでその状態に維持されることを保証します。
さらに、デバイスにはユニポーラのストレート・バイナリ、または2の補数モードで動作する機能があります。DAC8881にはパワーダウン機能があり、PDNピンからアクセス可能で、5V時に消費電流を25μAに減らすことができます。消費電力は5V時に6mWで、パワーダウン・モードでは125μWに低下します。
DAC8881は、4×4mmのQFN-24パッケージで供給され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC8881 | VQFN | 4.00mm×4.00mm |