DATA SHEET
DAC9881 18 ビット、シングル・チャネル、低ノイズ、電圧出力 デジタル/アナログ・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 動作温度範囲全体で 18 ビットの単調特性
- 相対精度:±2LSB 以下
- 低ノイズ:24nV/√Hz
- 高速セトリング:5μs
- レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
- 単一電源:2.7V~5.5V
- DAC ローディング制御
- 選択可能なパワーオン・リセット (ゼロ・スケールまたは中間スケールで起動)
- パワーダウン・モード
- ユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数入力モード
- シュミット・トリガ入力付きの高速 SPI:最高 50MHz、1.8V、3V、5V ロジック
- 定格温度範囲:-40℃~+105℃
- 小型パッケージ:VQFN-24、4mm × 4mm