DAC9881 は 18 ビット、シングル・チャネル、電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。18 ビットの単調性、優れた線形性、超低ノイズ、短いセトリング時間を特長としています。オンチップの高精度出力アンプにより、2.7V~5.5V の電源電圧範囲の全体にわたってレール・ツー・レールの出力スイングが可能です。
最高 50MHz の入力データ・クロック周波数で動作できる標準のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) をサポートしています。DAC9881には、DACチャネルの出力範囲を設定するため、外部の基準電圧が必要です。プログラム可能なパワーオン・リセット回路も組み込まれており、DAC 出力をゼロスケールと中間スケールのどちらかにして起動し、有効な書き込みコマンドが発行されるまでその状態を確実に維持します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC9881 | VQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |