JAJSI70C May 2008 – November 2019 DAC9881
PRODUCTION DATA.
また、DAC9881 にはユニポーラのストレート・バイナリまたは 2 の補数モードで動作する機能があります。DAC9881 は低消費電力で動作しますが、消費電力をさらに削減するために、PDN ピンを利用してパワーダウン・モードにすることもできます。これにより 5V 時の消費電流を 25µA に低減できます。消費電力は 5V 時に 4mW であり、パワーダウン・モードでは 125µW まで減少します。