このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DDS39RF12 および RFS12は、16 ビット分解能の D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルの直接デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形の生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) を行えます。
これらのデバイスは、狭帯域の直接 RF サンプリング、または複雑な複素ベースバンド信号生成において、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。このデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最高 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。
JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応できる 2 つのレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。