JAJSN51C november 2021 – july 2023 DLP160AP
PRODUCTION DATA
DLP160AP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP160AP DMD は鮮明で高品質の画像または映像を表示できます。DLP160AP は、DLP160AP DMD および DLPC3420 コントローラで構成されるチップセットの一部です。このチップセットは、DLPA2000 or DLPA2005 PMIC/LED ドライバでもサポートされています。DLP160AP は小型であるため、小さな外形と低消費電力が重視される携帯機器に最適です。コンパクトな DLP160AP DMD とコントローラおよび PMIC/LED ドライバとを組み合わせて使うことにより、完全なシステム・ソリューションとして小型化、低消費電力化、表示画質向上を実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP160AP | FQT (35) | 13.39 mm × 4.97 mm × 3.18 mm |