DLP2010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。この DMD を適切な光学システムと組み合わせることで、画像、映像、パターンを表示できます。このデバイスは、DLP2010 DMD、DLPC3430 / DLPC3435 コントローラ、DLPA200x / DLPA3000 PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。この DMD は小型であるため、小さな外形と低消費電力であることが重視される携帯機器に使用できます。小さなパッケージと、LED の小さなサイズが、スペースが制約される光エンジンに理想的です。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP2010 | FQJ (40) | 15.9mm × 5.3mm |