このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DLP2021-Q1 車載用デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、車載用の車外照明制御およびディスプレイ・アプリケーション向けに設計されています。アプリケーションには、フルカラー、アニメーション、動的コンテンツを表示するグラウンド・プロジェクションが含まれます。グラウンド・プロジェクションにより、バック警告やドア開警告などの車両と歩行者 (V2P) との通信が容易になるとともに、車両の通信システムや車両のパーソナライズ・オプションを制御できます。DLP2021-Q1 チップセット搭載のプロジェクタは、小型で低消費電力動作が可能であり、さまざまなプロジェクション・アプリケーションをサポートします。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、車両内のさまざまな場所に配置できます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP2021-Q1 | FQU (64) | 8.55mm × 16.80mm |