JAJSK99B February 2022 – December 2023 DLP2021-Q1
PRODUCTION DATA
DLP2021-Q1 車載用デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、車載用の車外照明制御およびディスプレイ・アプリケーション向けに設計されています。アプリケーションには、フルカラー、アニメーション、動的コンテンツを表示するグラウンド・プロジェクションが含まれます。グラウンド・プロジェクションにより、バック警告やドア開警告などの車両と歩行者 (V2P) との通信が容易になるとともに、車両の通信システムや車両のパーソナライズ・オプションを制御できます。DLP2021-Q1 チップセット搭載のプロジェクタは、小型で低消費電力動作が可能であり、さまざまなプロジェクション・アプリケーションをサポートします。サイド・ミラー、ドア・パネル、テール・ライト、フロント・グリルなどを含め、車両内のさまざまな場所に配置できます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP2021-Q1 | FQU (64) | 8.55mm × 16.80mm |