JAJSK99B February 2022 – December 2023 DLP2021-Q1
PRODUCTION DATA
このチップセットは、LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC (National Television System Committee) 色域の飽和度の高い色を作成でき、RGB または白色の光源で使用できます。DLP2021-Q1 の FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ) 構成は、 DLP2021-Q1 車載用 DMD を駆動するために使用されています。このコントローラ・アーキテクチャは、小型のプロジェクタ用に設計されており、コンテンツ作成にビデオ・バスまたはグラフィックス処理ユニット (GPU) は不要です。ビデオおよび画像コンテンツは、ローカル・フラッシュに保存され、電源投入時またはコマンド実行時に再生できます。