JAJSFS0G July 2018 – October 2024 DLP230NP
PRODUCTION DATA
DLP230NP および DLP230NPSE .23 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることにより、鮮明で高品質の 1080p 画像または映像を表示できます。最大輝度のチップセットは、DLP230NP DMD と DLPC3436 コントローラで構成されています。低輝度チップセットは、DLP230NPSE DMD と DLPC3436 コントローラで構成されています。DLPA3000 および DLPA3005 PMIC/LED ドライバは両方のチップセットをサポートし、DLPA2000 および DLPA2005 は最大輝度オプションのみをサポートします。このデバイスは物理的なサイズが小さいため、高画質、小さなフォーム ファクタ、低消費電力が重要な携帯機器に使用できます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
DLP230NP | FQP (54) | 16.8mm × 5.92mm × 3.58mm |
DLP230NPSE |