JAJSF31B November 2017 – June 2019 DLP3030-Q1
PRODUCTION DATA.
DLP3030-Q1車載用DMDは、非常に広い視野または拡張現実機能を備え、長い焦点距離を必要とする、車載用ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)アプリケーションを主なターゲットとしています。このチップセットはLEDまたはレーザーとの組み合わせにより、NTSCカラー範囲の125%を超える飽和度の高い色を作成でき、24ビットRGBビデオ入力をサポートします。さらに、このチップセットによりダイナミック・レンジの広い高輝度(標準値15,000cd/m2)のHUDシステムや、温度により変化しない高速なスイッチングが可能になります。TIのリファレンス・デザインで使用されているように、5000:1を超える非常に高いダイナミック・レンジを実現でき、明るい日中と暗い夜間の両方の運転状況に対応できる、動作範囲の広い車載用HUDシステムが可能になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DLP3030-Q1 | FYJ (149) | 22.30mm×32.20mm |