JAJSF31B November 2017 – June 2019 DLP3030-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスのマーキングについて、以下に説明します。マーキングには、人間が読める情報と 2 次元のマトリクス・コードの両方が含まれます。
人間が読める情報について、以下に説明します。2 次元のマトリクス・コードは、DMD 型番、シリアル番号のパート 1、シリアル番号のパート 2 を含む英数字の文字列です。
DMDシリアル番号(パート1)の最初の文字は製造年です。DMDシリアル番号(パート1)の2番目の文字は製造月です。DMD シリアル番号 (パート 2) の最後の文字は、バイアス電圧ビンの文字です。
例:*DLP3030AFYJQ1 GHXXXXX LLLLLLM
DLP3030-Q1 デバイスの 3 次元モデル化された表現を以下に示します。