JAJSH82A April 2019 – September 2019 DLP3034-Q1
PRODUCTION DATA.
DLP3034-Q1 車載 DMD は、透過型ウィンドウ・ディスプレイ・アプリケーションを主な対象としています。このチップセットを 405nm の照明光源 (例:LED、レーザー) と組み合わせて光学投影システムとすることで、発光性蛍光体薄膜を埋め込んだウィンドウに投影できます。これらの透明な発光性薄膜を DLP3034-Q1 プロジェクタの 405nm 光で励起すると、そのウィンドウは可視スペクトルで発光するディスプレイになります。また、このチップセットを使用すると、ダイナミック・レンジが広く、温度にかかわらずスイッチング速度が速い大出力光学システムを実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DLP3034-Q1 | FYJ (149) | 22.30mm×32.20mm |