JAJSGK1D november 2018 – july 2023 DLP3310
PRODUCTION DATA
DLP3310 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP3310 DMD は鮮明で高品質の画像または映像を表示できます。DLP3310 は、DLP3310 DMD、DLPC3437 コントローラ、DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。DLP3310 は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形、低消費電力、フル HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションが実現します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP3310 | FQM (92) | 19.25mm × 7.2mm |