JAJSPI5A December 2022 – February 2024 DLP4621-Q1
PRODUCTION DATA
DLP® DLP4621-Q1 車載用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、DLPC231-Q1 DMD コントローラや TPS99001-Q1 システム管理および照明コントローラとの組み合わせにより、高性能の高解像度ヘッドライト システムを実現します。2:1 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、0.9 メガピクセルの解像度により高解像度シンボル投影と適応型駆動ビーム アプリケーションを実現します。業界最高レベルの LED およびレーザー技術を採用することで、DLP4621-Q1 の光学スループットは、光束強度が最大になるように最適化されています。DLP4621-Q1 車載用 DMD マイクロミラー アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。システム コストを最適化するため、DLP4621-Q1 デバイスはパネル パッケージで供給されます。このパッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、効率的なサーマル ソリューションを実現できます。