JAJSI71C April 2019 – February 2023 DLP470NE
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツ DLP® DLP470NE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル HD ディスプレイ・システムを実現します。DLP470NE DMD はわずか 0.47 インチで、最高 4000 ルーメンの鮮明な画像や映像を表示できます。DLP470NE DMD と DLPC4430 ディスプレイ・コントローラの組み合わせにより、DLPA100 コントローラの電源およびモーター・ドライバは高性能システムを実現する能力を備えており、小型パッケージで高解像度と 16:9 のアスペクト比、高輝度、システムの簡素化を必要とするディスプレイ・アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP470NE | FXH (257) | 33.2mm × 22.3mm |