DATA SHEET
DLP4710 0.47 1080p DMD
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 対角 0.47 インチ (11.93mm) のマイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1920 × 1080 アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:5.4μm
- マイクロミラー傾斜角 (平面に対して):±17°
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
- 32 ビット SubLVDS 入力データ・バス
- 専用 DLP3439 ディスプレイ・コントローラ
- 専用の DLPA3000 または DLPA3005 PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作