JAJSGI1B November 2018 – May 2022 DLP4710
PRODUCTION DATA
DLP4710 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、DLP4710LC DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。このデバイスは、DLP4710 DMD、DLPC3479 コントローラおよび DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの部品です。DLP4710LC は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形と低消費電力で高解像度の HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションを実現します。
DLP4710 を使用して設計を開始する方法については、「TI DLP® Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照してください。
DLP4710 のエコシステムには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP4710 | FQL (100) | 24.50mm × 11mm |