このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DLP471TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ システムを実現します。TI の DLP® 製品である 0.47 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC7540 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 パワーおよびモータ ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
DLP471TE | FYN (149) | 32.2mm × 22.3mm |