このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
750000 を超えるマイクロミラーを搭載した高解像度 DLP5500 (0.55" XGA) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この高度な光制御テクノロジには、産業用、医療用、コンシューマ市場向けに数多くの用途があります。DLP5500 により、3D 印刷アプリケーションで高解像度を実現できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
DLP5500 | CPGA (149) | 22.30mm × 32.20mm |