JAJSHY3 September 2019 DLP5534-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
DLP5534-Q1 車載用 DMD を DLPC230-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラと組み合わせることで、高性能の透明ウィンドウ・ディスプレイ・プロジェクタを実現できます。このチップセットを 405nm の照明光源 (例:LED、レーザー) と組み合わせて光学投影システムとすることで、発光性蛍光体薄膜を埋め込んだウィンドウに投影できます。これらの透明な発光性薄膜を DLP5534-Q1 プロジェクタの 405nm 光で励起すると、そのウィンドウは可視スペクトルで発光するディスプレイになります。DLP5534-Q1 の光学スループットは前世代の DLP3034-Q1 車載用 DMD の 3 倍を超えるため、より明るくて大きなディスプレイが可能になります。また、このチップセットを使用すると、ダイナミック・レンジが広く、温度にかかわらずスイッチング速度が速い大出力光学システムを実現できます。