JAJSKY2B November 2017 – November 2024 DLP650LE
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツ DLP® DLP650LE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな WXGA ディスプレイ ソリューションを低コストで実現します。DLP650LE DMD は、DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA100 電源およびモーター ドライバ、DLPA200 DMD マイクロミラー ドライバと組み合わせて使用すると、高性能システムを実現できます。16:10 の広いアスペクト比、高輝度、システムの簡素化を必要とするディスプレイ アプリケーションに最適です。DLP650LE DMD は、DLPC4430 をディスプレイ コントローラとして使用することもできます。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ |
---|---|---|
DLP650LE | FYL (149) | 32.20mm × 22.30mm |