JAJSGK2 November 2018 DLP650LNIR
PRODUCTION DATA.
DLP650LNIRデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)は空間光変調器(SLM)で、近赤外線(NIR)光をステアリングし、高速でパターンを生成して、産業用機器の高度な画像処理に使用できます。熱効率の高いパッケージを使用しているため、DMDを大電力のNIRレーザー照明と組み合わせて、動的なデジタル印刷、焼結、マーキングのソリューションを構築できます。DLP650LNIR、DLPC410、DLPR410、DLPA200チップセットは、1ビットのパターンを最高12,500Hzの速度で生成でき、ピクセル単位で正確なコントロールを行うため、エンジニアは従来のステアリング・レーザーで可能なものより革新的で高精度な光学システムを設計可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DLP650LNIR | FYL (149) | 22.30mm×32.20mm |