JAJSLH9A March 2021 – May 2022 DLP650TE
PRODUCTION DATA
DLP650TE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4-K UHD ディスプレイ・システムを実現します。本 DLP® 製品の 0.65 インチ 4-K UHD チップセットは、DMD、DLPC7540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA100 パワーおよびモータ・ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4-K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム・ソリューションを提供します。
本 DMD のエコシステムは、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースで構成されており、これにはすぐに購入可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DLP DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP650TE | FYP(149) | 32.2mm × 22.3mm |