JAJSQ77 april 2023 DLP670RE
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツの DLP670RE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな DLP® 0.67 WUXGA ディスプレイ・ソリューションを低コストで実現します。DLP670RE DMD は、DLPC4430 ディスプレイ・コントローラと DLPA100 コントローラ・パワーおよびモーター・ドライバによって高性能システムを実現し、高い解像度と 16:10 のアスペクト比、高輝度、システムの簡素化を必要とするディスプレイ・アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP670RE | FYE (350) | 35.0mm × 32.2mm × 5.1mm |