DATA SHEET
DLP7000 DLP 0.7 XGA 2x LVDS タイプ A DMD
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 対角 0.7 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロメートル・サイズの Al ミラーの 1024 × 768 のアレイ
- マイクロミラー・ピッチ:13.68µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
- 可視光 (400nm~700nm) で使用
- ウィンドウ透過率 97% (シングル・パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
- マイクロミラーの反射率 88%
- アレイの回折効率 86%
- アレイの充填率 92%
- 2 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS) のダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
- 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
- 40.64mm × 31.75mm × 6.0mm のパッケージ
- 気密パッケージ