JAJSP82A March 2023 – March 2024 DLP781TE
PRODUCTION DATA
DLP781TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、高輝度 4K UHD 固体照明ディスプレイ システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP®0.78 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、2 つの DLPC4420 ディスプレイ コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、DLPA100 パワー / モーター ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の 4K UHD ディスプレイを実現する包括的なシステムを提供します。
設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「 テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP781TE | FYU (350) | 35.0mm × 32.2mm |