JAJSP81B October 2022 – September 2023 DLP801XE
PRODUCTION DATA
DLP801XE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、高輝度 4K+ 固体照明ディスプレイ・システムを可能にするデジタル制御型 MEMS (Micro-ElectroMechanical System) 空間光変調器 (SLM) です。テキサス・インスツルメンツの DLP®0.8-inch 4K+ チップセットは、DMD、two DLPC4420 display controllers、DLPA300 マイクロミラー・ドライバ、DLPA100 パワー / モーター・ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、半導体照明を使った小型の 4K+ ディスプレイを実現する完全なシステムを提供します。
設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザイン・ハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
| 部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ・サイズ (公称) |
|---|---|---|
| DLP801XE | FYV (350) | 35.0mm × 32.2mm |