JAJSFX3F august 2012 – april 2023 DLP9500
PRODUCTION DATA
DLP9500 1080p チップセットは、DLP®Discovery™ 4100 プラットフォームの一部であり、高解像度で高性能の空間光変調を実現します。DLP9500 は、0.95 1080p チップセットの基礎となるデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) です。DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP9500 は独自の能力と価値を備えているため、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。
この 0.95 1080p チップセットには、DLP9500 DMD に加えて、23,148Hz (1 ビット・バイナリ) および 2,893Hz (8ビット・グレー) の高いパターン速度を達成するのに必要な 1 つの専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、2 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) が含まれています。
DLP9500 の機能と動作の信頼性を確保するには、チップセットのその他の部品と組み合わせて使用する必要があります。専用のチップセットにより、開発者は、マイクロミラーを高速に独立して制御することに加え、DMD へ簡単にアクセスすることができます。
DLP9500 は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500 を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP9500 | LCCC (355) | 42.16mm × 42.16mm |