DATA SHEET
DLPA2000 電源管理およびLED/ランプ・ドライバIC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高効率のRGB LED/ランプ・ドライバ、昇降圧DC-DCコンバータ、DMD電源、DPPコア電源、1.8V負荷スイッチ、測定システムを小型のチップ・スケール・パッケージに搭載
- 3つの低インピーダンス(27℃で標準値30mΩ)のMOSFETスイッチによるチャネル選択
- チャネルごとに独立の10ビット電流制御
- DLPA2000組み込みアプリケーション用の最大750mAのLED電流
- オンチップのモータ・ドライバ
- DMDレギュレータ
- インダクタ1つだけで動作
- VOFS: 10V
- VBIAS: 18V
- VRST: -14V
- ディセーブル時にGNDへパッシブ放電
- DPP 1.1Vコア電源
- 同期整流降圧コンバータと内蔵スイッチングFET
- 最大600mAの出力電流をサポート
- VLED昇降圧コンバータ
- 低インピーダンスの負荷スイッチ
- VIN範囲: 1.8V~3.6V
- 最大200mAの電流をサポート
- ディセーブル時にGNDへパッシブ放電
- DMDリセット信号生成および電源シーケンシング
- 33MHzのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
- マルチプレクサによるアナログ信号の測定
- バッテリ電圧
- LED電圧、LED電流
- 光センサ(ホワイト・ポイント補正用)
- 内部リファレンス電圧
- 外部(サーミスタ)温度センサ
- 監視および保護回路
- ダイの過熱警告およびサーマル・シャットダウン
- バッテリ残量警告
- バッテリ低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 負荷スイッチUVLO
- 過電流および低電圧保護
- DLPA2000 DSBGAパッケージ
- 56ボール、0.4mmピッチ
- ダイ・サイズ: 3.280mm×3.484mm±0.03 mm