JAJSET8B June 2014 – February 2018 DLPA2000
PRODUCTION DATA.
DLPA2000は、DLP2010およびDLP2010NIRデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)をDLPC3430、DLPC3435、DLPC150デジタル・コントローラとともに使用する場合の専用PMIC/RGB LED/ランプ・ドライバです。これらのチップセットを高い信頼性で使用するには、DLPA2000の使用が必須です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DLPA2000 | DSBGA (56) | 3.28mm×3.48mm±0.03mm |