JAJSRE8A October 2015 – September 2023 DLPA3000
PRODUCTION DATA
DLPA3000 は高集積パワー・マネージメント IC であり、DLP® Pico プロジェクタ・システム向けに最適化済みです。このデバイスは、最大数百ルーメンのアクセサリ・アプリケーションを対象としています。
DLPA3000 は、内蔵の高効率降圧コンバータにより、1 LED あたり最大 6 A の LED プロジェクタをサポートしています。さらに、低抵抗 RGB スイッチは、赤色、緑色、青色 LED のシーケンシングに対応しています。DLPA3000 は 5 つの降圧コンバータを内蔵し、そのうちの 2 つは DLPC 低電圧電源専用になっています。もう 1 つの専用レギュレータ電源は、DMD 用の 3 つのタイミング・クリティカルな DC 電源を生成します。VBIAS、VRST、VOFS
DLPA3000 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ・システムを実現できます。1 つの 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータを、例えばプロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするなどの目的で使用することが可能です。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPA3000 | HTQFP (100) | 14.00mm×14.00mm |