ポータブル DLP® Pico™ プロジェクタ
DLPA3005 は高集積パワー・マネージメント IC であり、DLP®Pico™ プロジェクタ・システム向けに最適化済みです。DLPA3005 は LED あたり最大 16A、直列 LED で最大 32A の LED プロジェクタをサポートし、高効率の降圧コントローラを内蔵しています。さらに、ドライバは RGB スイッチを制御し、R、G、B の LED のシーケンスをサポートします。DLPA3005 には 5 つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち 2 つは DLPC の低電圧電源専用です。もう 1 つの専用調整電源は、DMD 用の 3 つのタイミング・クリティカルな DC 電源を生成します。VBIAS、VRST、VOFS です。
DLPA3005 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ・システムを実現できます。1 つの 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータが、RGB プロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするために使用できます。 汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポート されています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。
SPI を使用して、DLPA3005 のすべてのブロックをアドレス指定できます。含まれる機能には、システムリセットの生成、電源シーケンス、アクティブ LED を順に選択するための入力信号、IC の自己保護、および外部 ADC にアナログ情報をルーティングするアナログ・マルチプレクサがあります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPA3005 (1) | HTQFP (100) | 14.00mm×14.00mm |
NOTE: Page numbers for previous revisions may differ from page numbers in the current version.
Changes from Revision * (October 2015) to Revision A (February 2023)