このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DLPA3085 は高集積パワー マネージメント IC であり、DLP®Pico™ プロジェクタ システム向けに最適化済みです。DLPA3085 は LED あたり最大 16A、直列 LED で最大 32A の LED プロジェクタをサポートし、高効率の降圧コントローラを内蔵しています。さらに、ドライバは RGB スイッチを制御し、R、G、B の LED のシーケンスをサポートします。DLPA3085 には 5 つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち 2 つは DLPC の低電圧電源専用です。もう 1 つの専用調整電源は、DMD 用の 3 つのタイミング クリティカルな DC 電源を生成します。VBIAS、VRST、VOFS です。
DLPA3085 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ システムを実現できます。1 つの 8 ビット プログラマブル降圧コンバータが、RGB プロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするために使用できます。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。
SPI を使用して、DLPA3085 のすべてのブロックをアドレス指定できます。含まれる機能には、システムリセットの生成、電源シーケンス、アクティブ LED を順に選択するための入力信号、IC の自己保護、および外部 ADC にアナログ情報をルーティングするアナログ マルチプレクサがあります。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ |
---|---|---|
DLPA3085(1) | HTQFP (100) | 14.00mm × 14.00mm |