JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
LDO_1 および LDO_2 は 2 つの補助 LDO であり、追加の外部アプリケーションで使用できます。他の LDO はすべて内部使用のみを目的としており、負荷をかけてはいけません。LDO_1 (PWR4) は 3.3V の固定電圧、LDO_2 (PWR3) は 2.5V の固定電圧です。どちらの LDO も 200mA を供給できます。