JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 および LED の損傷を防止するため、照明ブロックのシステム故障を継続的に監視します。制御ループの欠損や、出力電圧 VLED が高すぎる、または低すぎるなど、発生する可能性のある複数の故障を監視します。全体的な照明フォルト ビットは、メイン ステータス レジスタ (0x0C) (ILLUM_FAULT) にあります。以下のいずれかの故障が発生した場合、ILLUM_FAULT ビットが High にセットされます。
ここで、 PG = パワー グッド、OV = 過電圧