JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
降圧コンバータは汎用です(図 6-15)。コンバータは、イネーブル レジスタ(0x01) の BUCK_GP2_EN によりイネーブルまたはディセーブルにできます。
汎用降圧 2 (PWR6) は、2A の電流容量を備えています。
降圧コンバータは、次の 2 つのスイッチング モードで動作できます。通常の 600kHz スイッチング周波数モードおよびスキップ モードです。スキップ モードは、軽負荷時の効率を高めるように設計されています。重負荷状態から出力電流が減少すると、インダクタ電流も減少し、最終的にはそのリップル付きの“谷”がゼロ レベルに達する点まで至ります。これは、連続導通モードと不連続導通モードの境界に当たります。ゼロ インダクタ電流が検出されると、整流MOSFETがオフになります。負荷電流がさらに減少すると、コンバータは不連続導通モードに入ります。オン時間は連続導通モードのときとほぼ同じに保持されるため、出力コンデンサを小さな負荷電流でリファレンス電圧レベルまで放電するには、より長い時間がかかります。