JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 には、過熱、パワー グッド、過電圧フォルトなど、システムのいくつかのフォルトにフラグを立てる機能があります。特定のフォルト条件が発生すると、表 6-6 の 1 つまたは複数のビットがセットされます。メイン ステータス レジスタ (0x0C) のビットをセットすると、 割り込みイベントがトリガされ、INT_Z ピンがプルダウンされます。割り込みマスク レジスタ (0x0D) の各 MASK ビットをセットすることで、割り込みをマスクできます 。MASK ビットをセットすると、特定のフォルト状況で INT_Z が Low にプルされることを阻止します。上位レベルのフォルトは、メイン ステータス レジスタ (0x0C) で読み出すことができ、下位レベルのフォルトは、詳細ステータス レジスタ 1 (0x27)~詳細ステータス レジスタ 4 (0x2A) で読み出すことができます。表 6-6 に、フォルトの概要とその関連性を示します。
上位レベル | 中レベル | 下位レベル |
---|---|---|
SUPPLY_FAULT | DMD_FAULT | DMD_PG_FAULT |
BUCK_DMD1_PG_FAULT | ||
BUCK_DMD1_OV_FAULT | ||
BUCK_DMD2_PG_FAULT | ||
BUCK_DMD2_OV_FAULT | ||
LDO_GP1_PG_FAULT / LDO_DMD1_PG_FAULT | ||
LDO_GP1_OV_FAULT / LDO_DMD1_OV_FAULT | ||
LDO_GP2_PG_FAULT / LDO_DMD2_PG_FAULT | ||
LDO_GP2_OV_FAULT / LDO_DMD2_OV_FAULT | ||
BUCK_GP2_PG_FAULT | ||
BUCK_GP2_OV_FAULT | ||
ILLUM_FAULT | ILLUM_BC1_PG_FAULT | |
ILLUM_BC1_OV_FAULT | ||
ILLUM_BC2_PG_FAULT | ||
ILLUM_BC2_OV_FAULT | ||
PROJ_ON_INT | ||
TS_SHUT | ||
TS_WARN |