JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 は高集積パワー マネージメント IC であり、DLP Pico プロジェクタ システム向けに最適化されています。最大数百ルーメンのアクセサリ アプリケーションを対象としており、さまざまな大電流 LED をサポートするように設計されています。セクション 6.2 に、DLPA3085 を使用した DLP Pico プロジェクタの代表的な実装を示します。
プロジェクタの一部としてプロジェクタ モジュールがあり、これは DLPA3085、LED、DMD、DLPC チップ、メモリ、およびオプションのセンサとファンで構成されています。フロント エンド チップは、プロジェクタ モジュールを制御します。システムおよびプロジェクタ モジュールの構成の詳細については、別のアプリケーション ノートを参照してください。
DLPA3085 内は、複数のブロックに区別されています。これらのブロックを以下に示し、その後で詳細に説明します。