JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
DLPA3085 は、1 つの汎用降圧コンバータおよびサポート用 LDO (LDO_BUCKS) を備えています。プログラマブル 8 ビット降圧コンバータは、1V~5V の電圧を生成し、3A の出力電流制限を備えています。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。図 6-15 に、1 つの降圧コンバータと LDO_BUCKS を示します 。
先に セクション 6.3.4 で説明した 2 つの DMD/DLPC 降圧コンバータは、この降圧コンバータと同じアーキテクチャを使用しており、同じ方法で構成できます。