JAJSUV5 June 2024 DLPA3085
ADVANCE INFORMATION
降圧コンバータおよびそれをサポートする LDO_BUCK には、パワー グッド通知機能があります。降圧コンバータには個別の表示機能があります。
降圧コンバータのパワー グッドは、出力電圧 (PWR6_FB) が定義されたウィンドウ内であるかどうかを示します。相対パワーグッド比は 72% です。これは、出力電圧が設定電圧の 72% を下回ると、PG_FAULT ビットが High にセットされることを意味します。BUCK2 (PWR6) の降圧コンバータのパワー グッド ビットは、詳細ステータス レジスタ 1 (0x27) のビット、