JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 には、3 つのカラー LED (赤、緑、青) を順に制御する回路が搭載されています。この回路は、外部スイッチを制御する 3 つのドライバ、実際のストローブ デコーダ、LED 電流制御で構成されます (図 6-6)。NMOS スイッチは、外部 LED パッケージのカソード端子に接続され、LED を流れる電流のオンとオフを切り替えます。
図 6-6 コモン アノード LED アセンブリのスイッチ接続NMOS FET P、Q、R は、CH_SEL_0 ピンおよび CH_SEL_1 ピンによって制御されます。CH_SEL[1:0] は通常、赤から緑、青へと切り替わって赤に戻るコードを受け取ります。表 6-1に、CH_SEL[0:1] とどのスイッチが閉じているかの関係を示します。
| ピン CH_SEL[1:0] | スイッチ | IDAC レジスタ | ||
|---|---|---|---|---|
| P | Q | R | ||
| 00 | オープン | オープン | オープン | 該当なし |
| 01 | クローズド | オープン | オープン | 0x03 および 0x04 SW1_IDAC[9:0] |
| 10 | オープン | クローズド | オープン | 0x05 および 0x06 SW2_IDAC[9:0] |
| 11 | オープン | オープン | クローズド | 0x07 および 0x08 SW3_IDAC[9:0] |
CH_SEL[1:0] は、いずれか 1 つのスイッチをイネーブルするほかに、LED の設定電流として使用される制御 IDAC の 10 ビット電流設定も選択します。この設定電流と、測定された RLIM 経由の電流により、照明ドライバが適切な VLED に制御されます。3 つの LED を流れる電流は、レジスタ SW1_IDAC~SW3_IDAC、0x03~0x08 で個別に設定できます (表 6-1)。
各電流レベルはオフから 150mV/RLIM まで 1023 ステップで設定できます。

単一 LED の場合、RLIM = 9.4mΩ の最大電流は 16A です。
直列に接続された 2 つの LED の場合、最大電流は 32A であるので、より大きい LED電流のために、RLIM (たとえば、32A の構成に対応するためには RLIM= 4.7mΩ) を変更する必要があります。
正常に動作させるには、ILED_MAX の 5% 以上の LED 電流が必要です。