デバイスの過熱を防止するため、チップの温度を常時監視しています。フォルト条件には 2 つのレベルがあります。1 つめは TS_WARN (0x0C、ビット 0) で、過熱を警告します。これは、チップの温度が危険な温度まで上昇したことを示します。次の警告レベルは、TS_SHUT (0x0C、ビット 1) です。これは TS_WARN (0x0C、ビット 0) よりも高い温度で発生し、 永続的な損傷を防止するためチップをシャットダウンします。どちらの温度フォルトにも、温度スレッショルド付近での急速なスイッチングを防止するために、検出レベルにヒステリシスを設けています。