JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 を使用する一般的なアプリケーションは、0.47 4K DMD (DLP472TP) および DLPC84xx コントローラと組み合わせて、非常にポータブル性能の高い小型プロジェクタを作成することです。プロジェクタにおいて、DLPC84xx は、通常、図 7-1 に示すように、 HDMI または VGA アナログを使用して PC またはビデオ プレーヤから画像を受信します。適切なペリフェラル チップを追加すると、カード リーダーおよび Wi-Fi を使用して画像を受信することもできます。DLPA3085 は、アプリケーションの必要に応じて、電源シーケンスを実行するとともに、RGB LED 電流を制御します。