JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
DLPA3085 には、5 つのパワー FET それぞれに対応する 5 つの駆動出力があります。これらの出力の信号振幅は約 5V です。したがって、ゲート - ソース間電圧 5V で適切にオンになる FET を選択する必要があります。3 つの LED 選択出力 (CHx_GATE_CTRL) およびローサイド駆動 (ILLUM_LSIDE_DRIVE) については、駆動信号はグランドを基準とします。ILLUM_HSIDE_DRIVE 出力については、信号振幅はコンバータのスイッチノード ILLUM_A_SW を基準とします。5 個のパワー FET はすべて N タイプにする必要があります。