JAJSUV5A June 2024 – August 2024 DLPA3085
PRODUCTION DATA
このレギュレータは DMD 電源ブロック専用であり、内部回路に 5.5V のアナログ電源電圧を供給します。LDO の入力に 1µF コンデンサと 10µF コンデンサを並列に使用し、出力には 10µF コンデンサを使用します。コンデンサの電圧定格は、アプリケーションでコンデンサの両端に印加される電圧の 2 倍以上にします。